Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC-SERVICEVENTIL FÖR 24 VDC

071N0007

NC-SERVICEVENTIL FÖR 24 VDC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
BeskrivningNC-SERVICEVENTIL FÖR 24 VDC
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
InnehållVentil, mutter och bricka.
Innehåller batterierNo
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionService kit for 24V DC
Kännetecken
Värde
Omgivande temperatur [°C] [Max]80 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för BFP
SCIP ID nrd195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5
SCIP-dokumentproduktnamnService kit for BFA - BFPC - BFP
Typ av motorNC (normalt stängd)
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.027 Kilogram
Nettovikt0.026 Kilogram
Volym0.06 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425061011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm