Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABEL FÖR NC-VENTIL, 350 mm

071G2238

KABEL FÖR NC-VENTIL, 350 mm
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för brännarkomponenter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
BeskrivningKABEL FÖR NC-VENTIL, 350 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Kännetecken
Värde
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionDel - Cable for BFP 350mm
Omgivande temperatur [°C] [Max]80 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för BFP
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.03 Kilogram
Nettovikt0.029 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.063 Liter
EAN/UPC5702425054594