Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABEL FÖR NC-VENTIL, 900 mm

071G2227

KABEL FÖR NC-VENTIL, 900 mm

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
BeskrivningKABEL FÖR NC-VENTIL, 900 mm
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCable for BFP 900mm
Omgivande temperatur [°C] [Max]80 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för BFP
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.061 Kilogram
Nettovikt0.06 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.161 Liter
EAN/UPC5702425054563