KABEL FÖR NC-VENTIL, 500 mm
071G2200
KABEL FÖR NC-VENTIL, 500 mm
071G2200
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| Beskrivning | KABEL FÖR NC-VENTIL, 500 mm |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Cable for BFP 500mm as 071G0200 |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för BFP |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.041 Kilogram |
| Nettovikt | 0.038 Kilogram |
| Volym | 0.002 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425054532 |
| Proposition 65 | No significant risk |