KABEL FÖR NC-VENTIL, 500 mm OEM
071G0200
KABEL FÖR NC-VENTIL, 500 mm OEM
071G0200
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 200 antal |
| Beskrivning | KABEL FÖR NC-VENTIL, 500 mm OEM |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | KABEL TILL SPOLE (NC) 500MM |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för BFP |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.042 Kilogram |
| Nettovikt | 0.038 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.116 Liter |
| EAN/UPC | 5702425010842 |