BUSSNING 32 → 54 mm M. BFPH-FLÄNS
071B0012
BUSSNING 32 → 54 mm M. BFPH-FLÄNS
071B0012
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 96 antal |
| Beskrivning | BUSSNING 32 → 54 mm M. BFPH-FLÄNS |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåll | Skruvar, bussning och fläns. |
| Innehåller batterier | No |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | TILLBEHÖRSPÅSE MSLA |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för BFP |
| SCIP ID nr | 392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Screws and Bush |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.168 Kilogram |
| Nettovikt | 0.167 Kilogram |
| Volym | 0.2 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425000744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |