Danfoss logo
071B0011_Accessory_Bag

BUSSNING 32 → 54 mm.

071B0011

BUSSNING 32 → 54 mm.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
BeskrivningBUSSNING 32 → 54 mm.
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
InnehållBussning och skruvar.
Innehåller batterierNo
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
Material DescriptionBUSSNING 54 MM
Omgivande temperatur [°C] [Max]80 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för BFP
SCIP ID nr5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9
SCIP-dokumentproduktnamnOil pump - BFP accessories - screws, bush, flange
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.066 Kilogram
Nettovikt0.065 Kilogram
Volym0.05 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425008276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm