G1/4 RSH nozzle port adapter
070-0042
G1/4 RSH nozzle port adapter
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för brännarkomponenter
070-0042
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 5 antal |
| Beskrivning | G1/4 RSH nozzle port adapter |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | Del - Service RSH Adapter |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för RS |
| UL-certifiering | Out of scope |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 52 Gram |
| Nettovikt | 48 Gram |
| Volym | 0.096 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424221744 |
| Proposition 65 | No significant risk |