KLÄMRING FÖR LD/LDS-FOTOENHET
057H7272
KLÄMRING FÖR LD/LDS-FOTOENHET
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för brännarkomponenter
057H7272
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Beskrivning | KLÄMRING FÖR LD/LDS-FOTOENHET |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | SPÄNNRING FÖR LD |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för fotoenheter |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 14 Gram |
| Nettovikt | 3 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.003 Liter |
| EAN/UPC | 5702425041174 |