Danfoss logo
057H7224_Service_Kit_For_BHO

FRONTPLÅT TYP BHC M. GÄNGNING

057H7211

FRONTPLÅT TYP BHC M. GÄNGNING
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för brännarkomponenter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat96 antal
BeskrivningFRONTPLÅT TYP BHC M. GÄNGNING
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCEUL
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFront plate with threads, multi pack
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för styranordning för oljebrännare
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt11 Gram
Nettovikt10 Gram
Volym0.047 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425041112
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens