BASDEL TYP BHB FÖR BRÄNNARSTYRNING
057H7210
BASDEL TYP BHB FÖR BRÄNNARSTYRNING
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för brännarkomponenter
057H7210
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 72 antal |
| Beskrivning | BASDEL TYP BHB FÖR BRÄNNARSTYRNING |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CEUL |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | BOTTENPLATTA FÖR BHO-64 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för styranordning för oljebrännare |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.072 Kilogram |
| Nettovikt | 0.071 Kilogram |
| Volym | 0.109 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041136 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |