FLÄNS (STOR) FÖR LD/LDS-FOTOENHET OEM
057H7071
FLÄNS (STOR) FÖR LD/LDS-FOTOENHET OEM
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för brännarkomponenter
057H7071
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 500 antal |
| Beskrivning | FLÄNS (STOR) FÖR LD/LDS-FOTOENHET OEM |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FLÄNS LD |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för fotoenheter |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3 Gram |
| Nettovikt | 2 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.009 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014727 |