FRONTPLÅT TYP BHC OEM
057H7012
FRONTPLÅT TYP BHC OEM
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för brännarkomponenter
057H7012
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 250 antal |
| Beskrivning | FRONTPLÅT TYP BHC OEM |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Front plate type BHC |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för styranordning för oljebrännare |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.012 Kilogram |
| Nettovikt | 0.011 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014734 |