FRONTPLÅT TYP BHC M. GÄNGNING OEM
057H7011
FRONTPLÅT TYP BHC M. GÄNGNING OEM
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för brännarkomponenter
057H7011
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 250 antal |
| Beskrivning | FRONTPLÅT TYP BHC M. GÄNGNING OEM |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FRONTPLATTA,UNDERPART BHO-64 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för styranordning för oljebrännare |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.013 Kilogram |
| Nettovikt | 0.012 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.124 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014741 |