Danfoss logo
057H7224_Service_Kit_For_BHO

BASDEL TYP BHB FÖR BRÄNNARSTYRNING OEM

057H7010

BASDEL TYP BHB FÖR BRÄNNARSTYRNING OEM
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för brännarkomponenter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat250 antal
BeskrivningBASDEL TYP BHB FÖR BRÄNNARSTYRNING OEM
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Material DescriptionBOTTENPLATTA FÖR BHO-64
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för styranordning för oljebrännare
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.071 Kilogram
Nettovikt0.07 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.112 Liter
EAN/UPC5702425014765