KABEL FÖR UV L=400 OEM
057H1241
KABEL FÖR UV L=400 OEM
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för brännarkomponenter
057H1241
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| Beskrivning | KABEL FÖR UV L=400 OEM |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabellängd (mm) | 400 mm |
| Material Description | Cable for UV L400mm 100 pcs |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för fotoenheter |
| UL-certifiering | Out of scope |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.038 Kilogram |
| Nettovikt | 0.037 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.26 Liter |
| EAN/UPC | 5702425081019 |