Danfoss logo
Cable UV sensor

KABEL FÖR UV L=400

057H1041

KABEL FÖR UV L=400
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för brännarkomponenter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
BeskrivningKABEL FÖR UV L=400
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Kabellängd (mm)400 mm
Material DescriptionCable for UV L400mm 10x10 Single/Multi
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för fotoenheter
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.026 Kilogram
Nettovikt0.025 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.072 Liter
EAN/UPC5702425027291