FÖRNICKLAD ADAPTER STD. 1/8"
030L4042
FÖRNICKLAD ADAPTER STD. 1/8"
030L4042
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Beskrivning | FÖRNICKLAD ADAPTER STD. 1/8" |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | NICKEL PLATED ADAPT. STD. 1/8" |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för Hago-munstycken |
| SCIP ID nr | 2e9fd0e5-f984-40e6-b473-b3be965b10e0 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | NICKEL PLATED ADAPT. STD. 1/8" |
| UL-certifiering | No |
| Varumärke | Hago |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.053 Kilogram |
| Nettovikt | 0.039 Kilogram |
| Volym | 0.015 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424655235 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |