Danfoss logo
Standard JIP™-kulventiler (JIP-CC, JIP-FF, JIP-FW, JIP-IC, JIP-II, JIP- IW, JIP-WW)-product-category

Standard JIP™-kulventiler (JIP-CC, JIP-FF, JIP-FW, JIP-IC, JIP-II, JIP- IW, JIP-WW)

Danfoss Standard JIP™ kulventiler är en serie avstängningsventiler för reducerat flöde och har utvecklats för fjärrvärme- och fjärrkylningsnät med cirkulerande medium.

Det är en serie stålkulventiler med helsvetsade hus.

Features and benefits

  • De är energisparande: med optimalt konstruerade flödesventiler kan högsta kv på marknaden erbjudas och därmed också de lägsta pumpenergikostnaderna.
  • Tätheten är optimerad och livslängden är lång tack vare konstruktionen och materialvalet för kultätning (kolfiberförstärkt PTFE) och spindeltätning (grafit).
  • Ventilerna är underhållsfria – med undantag av avstängningsventilerna i huvuddistributionsnätet tillhandahåller Danfoss en serie kompletterande ventiler, t.ex. anborrningsventiler, grenventiler, tvillingventiler och avtappningsventiler.