JIP™-kulventiler för anborrning (JIP-WW)
Danfoss JIP™-anborrningsventiler är konstruerade för förlängningar i fjärrvärmesystem och andra slutna kretsvattensystem där vattnet renas för att undvika invändig korrosion.
Med Danfoss JIP™-anborrningsventiler kan nya anslutningar till och underhåll av fjärrvärmenätet utföras samtidigt som systemet är i full drift. På så vis kan användarna spara tid och slippa avbrott.
Med ett helsvetsat hus uppfyller ventilerna kraven för ventiler som används i system för fjärrvärme och fjärrkyla och erbjuder den högsta graden av säkerhet.
Features and benefits
- Extern sexkantig spindel på alla dimensioner
- Lägesindikering på spindelns kula
- 90 graderas ändstopp
- Ny pluggkonstruktion
- Ventilerna är underhållsfria
- Standard- och OEM-versioner