JIP™ Grenventiler (JIP-CC, JIP-WW)
Danfoss JIP™ grenledningsventiler är utformadeför förlängningar i fjärrvärmesystem och andraslutna vattensystem där vattnet renats för attundvika invändig korrosion.Med ett helsvetsat hus uppfyller ventilernakraven för ventiler som används i fjärrvärmeoch fjärrkylningssystem och erbjuder denhögsta graden av säkerhet.
Features and benefits
- Extern sexkantig spindel på alla dimensioner
- Lägesindikering på spindelns kula
- 90 graderas ändstopp (DN 15–100 mm)
- Ventilerna är underhållsfria