Icke-standardiserade motoriserade reglerventiler, BVR PN40 DN100 I-p
065B8215
BVR PN40 DN100 I-p
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
065B8215
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | BVR PN40 DN100 I-p |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BVR PN40 DN100 I-p |
| Product line | 08 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Motoriserade reglerventiler |
| Produkttyp | Icke-standardiserade motoriserade reglerventiler |
| SCIP ID nr | e0d8bb7d-9cb3-4eaf-8cf0-1020d57ffdce |
| SCIP-dokumentproduktnamn | 065B8215 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 8.759 Kilogram |
| Nettovikt | 8.759 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104505183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |