Danfoss logo
AVTA thermostatic operated valve (Mass)

Termostyrd vattenventil, AVTA 15, G, 1/2

003N2299

Husmaterial: Mässing, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande givartemp., Fyllning typ: Massa

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
Anslutningsstorlek [in]1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat10 antal
ArmeratJa
Bypass (Ø) [mm]2.0 mm
Bypass (Ø) [tum]5/64 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
Dysstorlek [mm]15.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/5 in
EU RoHS-undantagsklausul6(b)6(c)
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typMassa
Givarstorlek (Ø x L) [tum]3/8 x 7 3/32 in
Givarstorlek (Ø x L) mm9.5 x 180 mm
GodkännandeRoHS KinaEACPEDRoHSUA
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]78 3/4 in
Kap.rör tätning stand.ISO 228-1
Kapillärrör box Inv/UtvInvändig
Kapillärrörsbox, storlek [tum]1/2
Kapillärrörsbox, typG
Kv värde [gal/min]2.200 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]1.900 m³/h
Längd på kapillärrör [mm]2000 mm
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 25-65°C M/10
Max. Arbetstryck [bar]16.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]232 psig
Max. givartemperatur [°C]90 °C
Max. givartemperatur [°F]194.0 °F
Max. testtryck [bar] Pe25.0 bar
Max. testtryck [psig]362.6 psig
Max. tryck på givare [ar]25 bar
Max. tryck på givare [psig]362.6 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-13 °F
MediumNeutralt medium
ÖppningskonfigurationÖppnas vid stigande givartemp.
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppVattenreglerande ventiler
ProduktnamnTermostyrd vattenventil
ProdukttillbehörAllmänna tillbehörVattenventil, tillbehör
ProdukttypAVTA 15
SCIP ID nra698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-dokumentproduktnamnAVTA FJVA
ServicerbarVattenventil, reservdelar
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Temperaturområde [°F] [Max]149 °F
Temperaturområde [°F] [Min]77 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.669 Kilogram
Nettovikt1.269 Kilogram
Volym4.082 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423201372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm