Termostyrd vattenventil, AVTA 15, G, 1/2
003N2161
Husmaterial: Rostfritt stål, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande givartemp., Fyllning typ: Universell
003N2161
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/2 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Armerat | Ja |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Dysstorlek [mm] | 15.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 3/5 in |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(b)6(c) |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fyllning typ | Universell |
| Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Givarstorlek (Ø x L) mm | 18 x 210 mm |
| Godkännande | RoHS KinaEACPEDRoHSUA |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Innehåller batterier | No |
| Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 78 3/4 in |
| Kap.rör tätning stand. | ISO 228-1 |
| Kapillärrör box Inv/Utv | Invändig |
| Kapillärrörsbox, storlek [tum] | 3/4 |
| Kapillärrörsbox, typ | G |
| Kv värde [gal/min] | 2.200 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 1.900 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Längd på kapillärrör [mm] | 2000 mm |
| Material Description | AVTA 15 Water reg. valve 25-65°C M/10 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 16.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 232 psig |
| Max. givartemperatur [°C] | 90 °C |
| Max. givartemperatur [°F] | 194.0 °F |
| Max. testtryck [bar] Pe | 25.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 362.6 psig |
| Max. tryck på givare [ar] | 25 bar |
| Max. tryck på givare [psig] | 362.6 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -25 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -13 °F |
| Medium | Neutralt medium |
| Öppningskonfiguration | Öppnas vid stigande givartemp. |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Vattenreglerande ventiler |
| Produktnamn | Termostyrd vattenventil |
| Produkttillbehör | Allmänna tillbehörVattenventil, tillbehör |
| Produkttyp | AVTA 15 |
| SCIP ID nr | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AVTA FJVA |
| Servicerbar | Vattenventil, reservdelar |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 25 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 149 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | 77 °F |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.735 Kilogram |
| Nettovikt | 1.458 Kilogram |
| Volym | 4.082 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424046361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |