Danfoss logo
WVO water valve

Tryckstyrd vattenventil, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h

003N8056

Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek [in]: 3/8-18, Kv värde [m³/h]: 1.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 14 - 18, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare enhetsmutter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Ansl.stl (köldmedium)1/4 in - 6 mm
Ansl.typ (köldmedium)SAE flare enhetsmutter
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
Anslutningsstorlek [in]3/8-18
AnslutningstypNPT
Antal per förpackningsformat10 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar]10.000 bar
Differentialtryck [psi]145.000 psi
Dysstorlek [mm]10.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]2/5 in
EU RoHS-undantagsklausul6(b)6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US-LISTADERoHS KinaEACPEDRoHSUA
GodkännandenKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]35 7/16 in
KöldmediumR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Kv värde [gal/min]1.600 gal/min
Kv värde [m³/h]1.400 m³/h
Längd på kapillärrör [mm]900 mm
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
Max. arb. tryck (köldmedium) [bar]26.4 bar
Max. arb. tryck (köldmedium) [psig]383.0 psig
Max. Arbetstryck [bar]16.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]232 psig
Max. test tryck (kylm.)[bar]38.0 bar
Max. test tryck (kylm.)[psig]551.0 psig
Max. testtryck [bar] Pe24.0 bar
Max. testtryck [psig]350.0 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-13 °F
MediumSötvattenNeutralt saltvatten
Oljefria köldmedierR513A
ÖppningskonfigurationÖppnas vid stigande kond. tryck
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppVattenreglerande ventiler
ProduktnamnTryckstyrd vattenventil
ProdukttypWVO 10
Regleringstryck, område [bar] [Max]18.00 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min]14.00 bar
Regleringstryck, område [psig] [Max]260.0 psig
Regleringstryck, område [psig] [Min]205.0 psig
SCIP ID nrfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dokumentproduktnamnWV Valves
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.204 Kilogram
Nettovikt1.097 Kilogram
Volym4.082 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422078555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm