Tryckstyrd vattenventil, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h
003N8026
Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek [in]: 3/8-18, Kv värde [m³/h]: 1.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 14 - 18, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare enhetsmutter
003N8026
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ansl.stl (köldmedium) | 1/4 in - 6 mm |
| Ansl.typ (köldmedium) | SAE flare enhetsmutter |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/8-18 |
| Anslutningstyp | NPT |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [psi] | 145.000 psi |
| Dysstorlek [mm] | 10.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 2/5 in |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(b)6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | C UL US-LISTADERoHS KinaEACPEDRoHSUA |
| Godkännanden | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 35 7/16 in |
| Köldmedium | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| Kv värde [gal/min] | 1.600 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 1.400 m³/h |
| Längd på kapillärrör [mm] | 900 mm |
| Material Description | WVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10 |
| Max. arb. tryck (köldmedium) [bar] | 26.4 bar |
| Max. arb. tryck (köldmedium) [psig] | 383.0 psig |
| Max. Arbetstryck [bar] | 16.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 232 psig |
| Max. test tryck (kylm.)[bar] | 38.0 bar |
| Max. test tryck (kylm.)[psig] | 551.0 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 24.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 350.0 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -25 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -13 °F |
| Medium | SötvattenNeutralt saltvatten |
| Oljefria köldmedier | R513A |
| Öppningskonfiguration | Öppnas vid stigande kond. tryck |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Vattenreglerande ventiler |
| Produktnamn | Tryckstyrd vattenventil |
| Produkttyp | WVO 10 |
| Regleringstryck, område [bar] [Max] | 18.00 bar |
| Regleringstryck, område [bar] [Min] | 14.00 bar |
| Regleringstryck, område [psig] [Max] | 260.0 psig |
| Regleringstryck, område [psig] [Min] | 205.0 psig |
| SCIP ID nr | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP-dokumentproduktnamn | WV Valves |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.258 Kilogram |
| Nettovikt | 1.097 Kilogram |
| Volym | 4.082 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |