Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 10, 3.8 bar - 23.1 bar, 1.4 m³/h

003N5003

Anslutningstyp: LÖDNING, Kv värde [m³/h]: 1.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 3.8 - 23.1, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Ansl.stl (köldmedium)1/4 in - 6 mm
Ansl.typ (köldmedium)SAE flare
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
Anslutningsstorlek [in]1/4 in
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat25 antal
China RoHS exemption clause7.27.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar]10.000 bar
Differentialtryck [psi]145.000 psi
Dysstorlek [mm]10.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]2/5 in
EU RoHS-undantagsklausul6(b)6(c)
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US-LISTADERoHS KinaEACPEDRoHSUA
GodkännandenKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv värde [gal/min]1.600 gal/min
Kv värde [m³/h]1.400 m³/h
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 55-335psig I/25
Max. arb. tryck (köldmedium) [bar]26.4 bar
Max. arb. tryck (köldmedium) [psig]383.0 psig
Max. Arbetstryck [bar]16.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]232 psig
Kännetecken
Värde
Max. test tryck (kylm.)[bar]29.0 bar
Max. test tryck (kylm.)[psig]420.6 psig
Max. testtryck [bar] Pe24.0 bar
Max. testtryck [psig]348.0 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-13 °F
MediumSötvattenNeutralt saltvatten
Oljefria köldmedierR513A
ÖppningskonfigurationÖppnas vid stigande kond. tryck
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppVattenreglerande ventiler
ProduktnamnTryckstyrd vattenventil
ProdukttillbehörAllmänna tillbehörVattenventil, tillbehör
ProdukttypWVFX 10
Regleringstryck, område [bar] [Max]23.10 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min]3.80 bar
Regleringstryck, område [psig] [Max]335.0 psig
Regleringstryck, område [psig] [Min]55.0 psig
SCIP ID nrfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dokumentproduktnamnWV Valves
ServicerbarVattenventil, reservdelar
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
UL-godkända köldmedierR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.327 Kilogram
Nettovikt1.261 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255090267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm