Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 20, 4 bar - 23 bar, 3.4 m³/h

003N3205

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/4, Kv värde [m³/h]: 3.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4 - 23, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Ansl.stl (köldmedium)1/4 in - 6 mm
Ansl.typ (köldmedium)SAE flare
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
Anslutningsstorlek [in]3/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat10 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar]10.000 bar
Differentialtryck [psi]145.000 psi
Dysstorlek [mm]20.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]4/5 in
EU RoHS-undantagsklausul6(b)6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US-LISTADERoHS KinaEACPEDRoHSUA
GodkännandenKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]39 in
KöldmediumR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv värde [gal/min]3.900 gal/min
Kv värde [m³/h]3.400 m³/h
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Material DescriptionVATTENVENTIL WVFX20
Max. arb. tryck (köldmedium) [bar]26.4 bar
Max. Arbetstryck [bar]16.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]232 psig
Max. test tryck (kylm.)[bar]29.0 bar
Max. test tryck (kylm.)[psig]420.6 psig
Max. testtryck [bar] Pe24.0 bar
Max. testtryck [psig]348.0 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-13 °F
MediumSötvattenNeutralt saltvatten
Oljefria köldmedierR513A
ÖppningskonfigurationÖppnas vid stigande kond. tryck
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppVattenreglerande ventiler
ProduktnamnTryckstyrd vattenventil
ProdukttillbehörAllmänna tillbehörVattenventil, tillbehör
ProdukttypWVFX 20
Regleringstryck, område [bar] [Max]23.00 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min]4.00 bar
SCIP ID nrfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dokumentproduktnamnWV Valves
ServicerbarVattenventil, reservdelar
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.448 Kilogram
Nettovikt1.202 Kilogram
Volym4.082 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428866873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm