Tryckstyrd vattenventil, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h
003N1810
Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek [in]: 3/8 - 18, Kv värde [m³/h]: 1.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 15 - 29, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: WVFX
003N1810
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ansl.stl (köldmedium) | 1/4 in - 6 mm |
| Ansl.typ (köldmedium) | SAE flare |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/8 - 18 |
| Anslutningstyp | NPT |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [psi] | 145.000 psi |
| Dysstorlek [mm] | 10.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 2/5 in |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(b)6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | C UL US-LISTADEEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Kina |
| Godkännanden | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv värde [gal/min] | 1.600 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 1.400 m³/h |
| Material Description | WVFX10 Water Reg. Valve 218-420psig M/10 |
| Max. arb. tryck (köldmedium) [bar] | 45.2 bar |
| Max. Arbetstryck [bar] | 16.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 232 psig |
| Max. test tryck (kylm.)[bar] | 29.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. test tryck (kylm.)[psig] | 420.6 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 24.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 348.0 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -25 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -13 °F |
| Medium | SötvattenNeutralt saltvatten |
| Oljefria köldmedier | R513A |
| Öppningskonfiguration | Öppnas vid stigande kond. tryck |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Vattenreglerande ventiler |
| Produktnamn | Tryckstyrd vattenventil |
| Produkttillbehör | Allmänna tillbehörVattenventil, tillbehör |
| Produkttyp | WVFX 10 |
| Regleringstryck, område [bar] [Max] | 29.00 bar |
| Regleringstryck, område [bar] [Min] | 15.00 bar |
| Regleringstryck, område [psig] [Max] | 420.0 psig |
| Regleringstryck, område [psig] [Min] | 218.0 psig |
| SCIP ID nr | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Servicerbar | Vattenventil, reservdelar |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.454 Kilogram |
| Nettovikt | 1.185 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 4.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529402 |