Tryckstyrd vattenventil, AWR, 22.6 bar
061L5036
Regleringstryck, område [bar]: 22.6, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20
061L5036
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/4 in |
| Anslutningstyp | Rc |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Kv värde [m³/h] | 8.480 m³/h |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1504GLWQ19 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Vattenreglerande ventiler |
| Produktnamn | Tryckstyrd vattenventil |
| Produkttyp | AWR |
| Regleringstryck, område [bar] | 22.60 bar |
| SCIP ID nr | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Pressure type water control valve |
| Typbeteckning | AWR-1504GLWQ19 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.92 Kilogram |
| Nettovikt | 0.874 Kilogram |
| Volym | 0.89 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |