Tryckstyrd vattenventil, AWR, 17.7 bar
061L5005
Regleringstryck, område [bar]: 17.7, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9
061L5005
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 in |
| Anslutningstyp | Rc |
| Antal per förpackningsformat | 9 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Kv värde [m³/h] | 6.360 m³/h |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 2510GLW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Vattenreglerande ventiler |
| Produktnamn | Tryckstyrd vattenventil |
| Produkttyp | AWR |
| Regleringstryck, område [bar] | 17.70 bar |
| SCIP ID nr | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Pressure type water control valve |
| Typbeteckning | AWR-2510GLW |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.835 Kilogram |
| Nettovikt | 1.743 Kilogram |
| Volym | 1.774 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |