Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L3289
Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3289
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ASME B 16.11 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 25 mm |
| Anslutningstyp | Socket weld |
| Antal per förpackningsformat | 1 pc |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(b) |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Single pack |
| Godkännande | CEEACTÜVUAUL |
| Husmaterial | Stainless steel |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | II |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-6-2RA |
| Max. Arbetstryck [bar] | 52.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
| Modul 1 | Stop valve |
| Modul 1 Typ | ICFS SS 20 |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 Typ | ICFF SS 20E |
| Modul 3 | Solenoid valve |
| Modul 3 Typ | ICFE SS 20 |
| Modul 4 | Manual opening |
| Modul 4 Typ | ICFO SS 20 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Modul 5 | Manual regulating valve |
| Modul 5 Typ | ICFR SS 20 |
| Modul 6 | Stop/check valve |
| Modul 6 Typ | ICFN SS 20 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Control Solution |
| Produktgrupp | Multifunction valves |
| Produktnamn | Valve station |
| Produkttillbehör | ICF accessories |
| Produkttyp | ICF SS 20-6-2RA |
| Riktning | Straightway |
| SCIP ID nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ICF |
| Servicerbar | ICF spare parts |
| Sidoport, kvantitet [pc] | 6 pc |
| Sidoport, placering | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Typkod ICF | ICF-20-6-25MSXFEEXOXRANX62XX |
| UL godk. fil nummer | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Utrustning | Cap |
| Ytbehandling | ZnCr04 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10.695 Kilogram |
| Nettovikt | 9.925 Kilogram |
| Volym | 20.16 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015932 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |