Danfoss logo
Valve Station ICF 25-4-42S3-25, 027L4237, L

Ventilstation, ICF 25-4-42S3-15

027X5033

Ventilstation, Produkttyp: ICF 25-4-42S3-15, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Anslutningstyp: Muffsvetsning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1 1/4 in
Anslutningsstorlek [mm]32 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICF 25-4-42S3-15-D SOC 1 1/4"
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnVentilstation
ProdukttypICF 25-4-42S3-15
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt25.469 Kilogram
Nettovikt21.982 Kilogram
Volym56.025 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255028659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm