Ventilstation, ICF 20-6-5MA
027X2994
Ventilstation, Produkttyp: ICF 20-6-5MA, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Anslutningstyp: Muffsvetsning
027X2994
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ASME B 16.11 |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 20 mm |
| Anslutningstyp | Muffsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(b) |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingående delar | ICAD 600 och kabel |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabel längd | 334.00 in |
| Material Description | ICF 20-6-5A, 3/4'' SW W/MOTOR, RS845 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Styrningslösning |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Ventilstation |
| Produkttyp | ICF 20-6-5MA |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ICF |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 14.46 Kilogram |
| Nettovikt | 14.451 Kilogram |
| Volym | 16 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |