Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-5HMC-product-details

Valve station, ICF 20-6-5HMC

027X2992

Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1 in
Anslutningsstorlek [mm]25 mm
AnslutningstypSocket weld
Antal per förpackningsformat1 pc
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
FörpackningsformatSingle pack
Ingående delarICAD 600B and cables
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningControl Solution
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnValve station
ProdukttypICF 20-6-5HMC
RiktningStraightway
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt15.54 Kilogram
Nettovikt14.78 Kilogram
Volym16 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255029014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm