Danfoss logo
Ventilstation, ICF 20-6-5MA33-product-details

Ventilstation, ICF 20-6-5MA33

027X0357

Ventilstation, Produkttyp: ICF 20-6-5MA33, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Anslutningstyp: Muffsvetsning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
Anslutningsstorlek [mm]20 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delarICAD 600 och lock
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICF 20-6-5MA33 ¾”SOC Kit
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnVentilstation
ProdukttypICF 20-6-5MA33
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.007 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym16 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428540650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm