Danfoss logo
Valve station ICF 15-4-16LB

Ventilstation, ICF 15-4-16LD, NeoCharge, 15 mm, Anslutning, standard: EN 10220

027L4829

Anslutningsstorlek [mm]: 15, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -45 - 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 10220
AnslutningsmaterialStål
Anslutningsstorlek [in]1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]15 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeUAUL
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR507AR717R744
MärkeNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LD
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Modul 1Avstängningsventil
Modul 1 TypICFS 15
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF 15
Kännetecken
Värde
Modul 3Elektronisk expansionsventil
Modul 3 TypICFL 20D
Modul 4Avstängnings-/backventil
Modul 4 TypICFN 20
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilstation
ProdukttillbehörICF-tillbehör
ProdukttypICF 15-4-16LD
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
ServicerbarICF-reservdelar
Sidoport, kvantitet [pc]2 antal
Sidoport, placeringP1-P2
Sidoportanslutning, storlek [tum]3/8 in
Sidoportanslutning, typG
Temperaturområde [°C] [Max]50 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-45 °C
Temperaturområde [°F] [Max]122 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-49 °F
UtrustningKåpa
YtbehandlingZn (TLP)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.763 Kilogram
Nettovikt6.36 Kilogram
Volym12.899 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255143482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm