Danfoss logo
Valve station, ICF 20-4-13B

Ventilstation, ICF 20-4-13B, 20 mm, Anslutning, standard: ASME B 16.11

027L4666

Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: Muffsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.11
AnslutningsmaterialStål
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
Anslutningsstorlek [mm]20 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeC UL US-LISTADEEACUA
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
MärkeNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 20-4-13B
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Modul 1Avstängningsventil
Modul 1 TypICFS 20
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF 20
Kännetecken
Värde
Modul 3Magnetventil
Modul 3 TypICFA 20B
Modul 4Backventil
Modul 4 TypICFN 20
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningStyrningslösning
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilstation
ProdukttillbehörICF-tillbehör
ProdukttypICF 20-4-13B
RiktningRak
SCIP ID nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dokumentproduktnamnICF
ServicerbarICF-reservdelar
Sidoport, kvantitet [pc]4 antal
Sidoport, placeringP2-P3-P5-P6
Sidoportanslutning, storlek [tum]3/8-18
Sidoportanslutning, typG
Temperaturområde [°C] [Max]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
UtrustningKåpa
YtbehandlingZn (TLP)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.186 Kilogram
Nettovikt6.772 Kilogram
Volym20.16 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162976623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm