Reservdel, ICFW 25, Svetsmodul
027L2263
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ICFW 25, Typbeteckning: Svetsmodul
027L2263
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICFW 25 |
| Används för produktkommentar | 25 SOC |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ICFW 25, 1" SOC welding module |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICF spare parts |
| Produktnamn | Welding module |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Svetsmodul |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.404 Kilogram |
| Nettovikt | 1.337 Kilogram |
| Volym | 3.373 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |