Elektrisk reglerventil, CCMT 30
027H8233
Köldmedium: R744; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 3, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningstyp: Lödning, ODF, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
027H8233
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning lödd, storlek [tum] | 1 1/8 in |
| Anslutning svetsad, storlek [tum] | 1 in |
| Anslutning, standard | EN10220 |
| Anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.tryckområde [bar] | 90.00 bar |
| Diff.tryckområde [psi] | 1305.0 psi |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | UAcURus |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR134aR744 |
| Kv värde [gal/min] | 3.480 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 3.000 m³/h |
| Material Description | CCMT 30 Elec.reg.valve w.out transmitter |
| Max. Arbetstryck [bar] | 140.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 2030 psig |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 60 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 140 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Elektrisk expansionsventil |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Elektrisk reglerventil |
| Produkttillbehör | Electric valve accessories |
| Produkttyp | CCMT 30 |
| SCIP ID nr | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | CCMT |
| Servicerbar | Electric valve spare parts |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 140 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR744 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.956 Kilogram |
| Nettovikt | 2.24 Kilogram |
| Volym | 7.383 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428030809 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |