Seal kit set KDC/GVD 200 Hydrocarbon
148G3842
Seal kit set KDC/GVD 200 Hydrocarbon, Used for product: KDC/GVD 200 Hydrocarbon
148G3842
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | KDC/GVD 200 Hydrocarbon |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Seal kit set KDC/GVD 200 Hydrocarbon |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Press. control valve sparepart |
| Produktnamn | Tätningssats |
| Produkttyp | Tätningssats |
| Typbeteckning | Tätningssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.698 Kilogram |
| Nettovikt | 0.45 Kilogram |
| Volym | 11.722 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428951333 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |