Reservdel, KDC/GVD 100
148G3624
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: KDC/GVD 100
148G3624
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 4 antal |
| Används för produkt | KDC/GVD 100 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spring kit 0,5 bar KDC/GVD 100 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Press. control valve sparepart |
| Produktnamn | Spring |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Spring kit |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.338 Kilogram |
| Nettovikt | 0.276 Kilogram |
| Volym | 2.267 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |