Reservdel, KDC/GVD 80
148G3623
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: KDC/GVD 80
148G3623
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 5 antal |
| Används för produkt | KDC/GVD 80 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spring kit 0,5 bar KDC/GVD 80 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Press. control valve sparepart |
| Produktnamn | Spring |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Spring kit |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.146 Kilogram |
| Nettovikt | 0.14 Kilogram |
| Volym | 1.019 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |