Reservdel, SCA 80, Fjäder – special
148G3482
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: SCA 80, Typbeteckning: Fjäder – special
148G3482
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | SCA 80 |
| Används för produktkommentar | 0.3 bar/4.35 psig |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 80 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Spare parts, discont. products |
| Produktnamn | Spring |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Fjäder – special |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.146 Kilogram |
| Nettovikt | 0.101 Kilogram |
| Volym | 2.959 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284820 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |