Danfoss logo
Spare part - Packing

Reservdel, KDC/GVD 80

148G3067

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: KDC/GVD 80

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat5 antal
Används för produktKDC/GVD 80
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar]2.000 bar
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 80
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningKompressorventil med många funktioner
ProduktgruppPress. control valve sparepart
ProduktnamnSpring
ProdukttypReservdel
Temperaturområde [°C] [Max]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
TypbeteckningSpring Kit

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.178 Kilogram
Nettovikt0.098 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.921 Liter
EAN/UPC5702428343787