Reservdel, KDC/GVD 65
148G3066
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: KDC/GVD 65
148G3066
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | KDC/GVD 65 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 65 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Kompressorventil med många funktioner |
| Produktgrupp | Press. control valve sparepart |
| Produktnamn | Spring |
| Produkttyp | Reservdel |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| Typbeteckning | Spring kit |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.139 Kilogram |
| Nettovikt | 0.099 Kilogram |
| Volym | 0.934 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343770 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |