Orifice, ORF
119F5424
Husmaterial: Mässing, Reduktionstyp: Kolv, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 100
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler
119F5424
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysa / Kolv nr. | 096 |
| Dysstorlek | 096 |
| Dysstorlek [mm] | 2.44 mm |
| Dysstorlek [tum] | 0.096 in |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 096 I/100 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Refrig. distributor spareparts |
| Produktnamn | Orifice |
| Produkttyp | ORF |
| Reduktionstyp | Kolv |
| Typbeteckning | Reservdelssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.007 Kilogram |
| Nettovikt | 0.006 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425414 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |