Reservdel, IPS 8, Reservdelssats för magnetventil
084H5051
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: IPS 8, Typbeteckning: Reservdelssats för magnetventil
084H5051
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | IPS 8 |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Ingående delar | Ankarröralu-packningArmaturmonteringFilter |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R717 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | IPS 8 SparePart Purger valve kit S-P |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Air purger spare parts |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Reservdelssats för magnetventil |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 115 Gram |
| Nettovikt | 107 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.139 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654364 |