Reparationssats, Sats, TUA-expansionsventil
068U4901
TXV spare parts, Reparationssats, Typbeteckning: TUA-expansionsventil, Används för produkt: TUA; TUAE
068U4901
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | TUATUAE |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysstorlek | 578 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R404A/R507A |
| Material Description | Therm. exp. valve kit Large |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Termostatisk expans.ventilsats |
| Produktgrupp | TXV spare parts |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Sats |
| SCIP ID nr | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TU/TC |
| Typbeteckning | TUA-expansionsventil |
| Ytterligare information | Flaker: 501 till 2300 lb. is |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.39 Kilogram |
| Nettovikt | 0.342 Kilogram |
| Volym | 0.932 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428851190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |