Justerbar givarklammer, Max. diameter 35 mm rör
068U3526
Typbeteckning: Justerbar givarklammer, Används för produktkommentar: Max. diameter 35 mm rör, Används för produktkommentar: Max. diameter 35 mm rör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 250
068U3526
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 250 antal |
| Används för produkt | PHT85-300TE 12TE 5TE 55TEATEAT |
| Används för produktkommentar | Max. diameter 35 mm rör |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Accessory with long Bulb strap I/250 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | TXV accessories |
| Produktnamn | Justerbar lamprem |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Justerbar givarklammer |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.025 Kilogram |
| Nettovikt | 0.024 Kilogram |
| Volym | 0.04 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489253 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |